Philips AluRoad gen2, Road & street light, 40.5 W, 5916 lm, 3000 K, CRI70, Smalstrålet spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66
BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Lysegrå (RAL7035), Pulverbelegg, ett lag, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 5916 lm, 40.5 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Smalstrålet spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Push-in-kobling, 4-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED69 [LED module 6900 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Signify Circle