Philips ActiLume DALI

Produktbeskrivelse

Produkter

Produkt Sammenlign

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lysstyringssystemet Philips ActiLume består av en liten og lett sensor og kontroller som er designet for enkel integrasjon i armaturer. ActiLume er en reell “plug-and-play”-løsning for kontorlandskap (opptil 11 armaturer) eller kontorrom (for eksempel 4 armaturer). Når brukt i et master/slave-armaturkonsept er det enkelt å bruke og enkelt å montere. Det finnes brosjyrer for bestemte bruksområder som kan hjelpe med å spesifisere og velge et optimalt system. Ferdigstilling er valgfritt for andre bruksområder enn kontorrom eller kontorlandskap. Ved å bruke denne metoden kan funksjoner endres uten at den elektriske installasjonen påvirkes

Fordeler

  • ActiLume er et plug-and-play-kontrollsystem som gir energibesparelser ved å utnytte dagslyset og ved hjelp av automatisk tenn/slukk. Systemet støttes av enkle, spesifikke bruks- og monteringsanvisninger

  • ActiLume-systemet består av tre moderne sensorer kombinert med en kontroller som inneholder en serie med forhåndsprogrammerte modi

Funksjoner

  • Philips ActiLume er et DALI-basert lysstyringssystem som er designet for maksimal komfort og energibesparelser på opptil 75 % (i helautomatisk modus og ved bruk i kombinasjon med Philips HF-Regulator EII Touch og DALI-forkoblinger). Dette gjør det mulig å oppnå en rask inntjening

  • Lyssensoren er følsom for synlig stråling (tilsvarende menneskets syn), noe som gir automatiske besparelser med dagslysavhengig regulering uten visuelt ubehag for brukeren

Bruksområder

  • ActiLume-systemer er designet for all kontorbruk, fra kontorlandskap til kontorrom, foajeer og toaletter og fra korridorer til små møterom
  • Det har spesielle komfortmodi, for eksempel for skoler, lyslinjer og konsepter med direkte/indirekte belysning
  • Det har til og med en spesiell komfortmodus som kombinerer maksimal energisparing med ekstra komfort basert på en praktisk EN 12464-løsning (modus 4, 5 eller 9)

Nedlastinger