Philips MASTER Value LEDtube T8

Få den optimale kombinasjonen av verdi og ytelse

Produkter

Produkt Sammenlign
8
1 000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1 050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1 050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 100
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
2 900
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
3 100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

En høyytelses LED-løsning, det profesjonelle MASTER Value LED-røret er ideelt for å erstatte T8-lysrør med EM-forkobling eller installere direkte på strømnettet. Dette produktet gir en optimal kombinasjon av verdi og ytelse – for bruk i all generell belysning, kontor, industri, detaljhandel og gjestfrihet. Den unike designen til dette LED T8-rørlyset tilbyr bred kompatibilitet, sikkerhet og rask installasjon, samt umiddelbare energibesparelser.

Fordeler

  • En enkel ettermontering som er enkel å installere

  • Pålitelig ytelse og utmerket verdi

Funksjoner

  • Ettermonter eksisterende T8-lamper på EM-forkobling eller nett

  • >50 % energibesparelse sammenlignet med lysstoffrør med opptil 160 lm/W

Bruksområder

  • Kontor
  • Detaljhandel
  • Industribygninger og lagre
  • Parkering

Nedlastinger