Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Høy effektivitet

Beste kombinasjon av lyskvalitet og effekt!

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
2 030
3000
164
80
2 090
4000
169
80

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips fortsetter å utvikle sin velprøvde og pålitelige COB-serie med høy effektivitet (siden 2020) ved å introdusere tredje generasjon - Fortimo SLM G8(N) HE tilgjengelig i både CRI 80 og CRI 90 varianter. Fortimo SLM G8(N)HE, vil bidra til å låse opp det ekstraordinære potensialet til lys, tilrettelegge for innovasjon og inspirere neste generasjons armaturdesign med optimert effektivitet som når opp til 180lm/W, økt produktrobusthet og forbedret lyskvalitet.

Fordeler

  • Forbedret effektivitet og ytelse sammenlignet med forrige generasjon G7 HE+

  • Bedre korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med

Funksjoner

  • Basert på NBP-teknologi som muliggjør opptil 180lm/W

  • CRI 80 og CRI 90 med høy lyskvalitet og 2SDCM​

Bruksområder

  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering
  • Boliger
  • Kontor

Nedlastinger