Philips CoreLine Surface-mounted, 31 W, 1500x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19

SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC

Produktbeskrivelse

1500x200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 84°, Mikroprismatisk linse, Polymetylmetakrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, 3-pols, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 911401897181
Full bestillingskode: 871951451509300

Nedlastinger