Philips CoreLine Surface-mounted, 31 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, Wieland
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3
Produktbeskrivelse
1200x200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 84°, Mikroprismatisk linse, Polymetylmetakrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, 3-pols, Tilkoblingsenhet, 3-pols