Philips CoreLine Surface-mounted, All-in, 34 W, 25 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, ELB3h

SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3

Produktbeskrivelse

1200x200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 34 W, 25 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Bredstrålet, Mikroprismatisk linse, Polymetylmetakrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Kabel med kontakt, 3-pols, Tilkoblingsenhet 5-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910505101246
Full bestillingskode: 871869997553100

Nedlastinger