PhilipsToSignify

Produktkatalogen vår har flyttet!

Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.

Philips GreenSpace Evo, 18.8 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Grå

ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104603
Full bestillingskode: 872016959090800

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger