Philips GreenSpace Evo-projektor, UltraEfficient, 17.4 W, 2800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Hvit
ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 2800 lm, 17.4 W, 162 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Signify Circle