Philips GreenSpace Evo, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, Svart
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Signify Circle