PhilipsToSignify

Produktkatalogen vår har flyttet!

Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.

Philips GreenSpace Evo, 26.5 W, 1950 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Svart, Trådløs driver Interact System klar, 1950 lm, 26.5 W, 74 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104592
Full bestillingskode: 872016959080900

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger