Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65
WL070V LED11S/830 PSU II WH
Produktbeskrivelse
D285 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols