Philips CoreLine Wall-mounted, 16.5 W, D390 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC
WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH
Produktbeskrivelse
D390 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DC-kompatibel for sentral nødbelysning (integrert), 1200 lm, 16.5 W, 72 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon, DC drevet sentral nødlys