Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, IP65

WL140V LED34S/840 WIA WH

Produktbeskrivelse

D390 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols

Bestillingskode: 910505101549
Full bestillingskode: 871869997863100

Nedlastinger