Philips TrueLine, hengende, 69 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 8200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU
Produktbeskrivelse
2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 8200 lm, 69 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Tjenesteklasse B Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified