Philips TrueLine, hengende, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, U4

SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU

Produktbeskrivelse

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 910505103257
Full bestillingskode: 871951497293300

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger