Philips TrueLine, hengende, 6 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU

Produktbeskrivelse

570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Hengende, Opphengssett, 2 tråder, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 700 lm, 6 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103244
Full bestillingskode: 871951497280300

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger