Philips TROMME, Pendant track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, IP20

TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102

Produktbeskrivelse

Pendant track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvit, Hengende, Skinne, Strømforsyningsenhet (på/av), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Spredningsvinkel 90°, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols

Bestillingskode: 912500100330
Full bestillingskode: 871869606836600

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger