Philips LuxSpace PoE

LuxSpace PoE – Intelligent energisparende armatur som er tilpasset tilkoblede belysningssystemer

Produkter

Produkt Sammenlign
127
1 350
3000
10,6
22

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

LuxSpace PoE har Power-over-Ethernet-teknologi og mottar strøm og data over én ethernetkabel, noe som gjør at du ikke trenger separate strømledninger. LuxSpace PoE kobles til med et enkelt klikk og blir del av et komplett, integrert, tilkoblet belysningssystem, som gir en helt spesiell belysningsopplevelse og nytte utover belysning. Et innebygd belysnings- og kontrollsystem gir kontorbrukere personlig styring over sine foretrukne belysningsinnstillinger via en spesielt utviklet smarttelefonapp. LuxSpace PoE-armaturer har integrerte sensorer som gjør at de kan spore aktivitetsmønstre, dagslysnivåer og i nær framtid fuktighet, CO2, temperatur eller andre data. Disse dataene gir driftssjefer en dypere innsikt i drift av bygninger og hjelper dem å optimalisere levering av ressurser, å forbedre opplevelsen og ytelsen for brukerne og å støtte forbedret ressursstyring.

Fordeler

  • LED-belysnings- og kontrollsystem med banebrytende TCO, som reduserer installasjonskostnadene med rundt 25 % og innkjøringskostnadene med rundt 50 %

  • Programvare optimaliserer arbeidsprosessen, komfort og ressursbruk og -styring

Funksjoner

  • Innsamling av data om bruk av bygninger via armatursensorer

  • Personlig styring av belysnings- og temperaturinnstillinger

Bruksområder

  • Generell belysning for kontorbygninger

Nedlastinger