Philips LuxSpace PoE, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Power over Ethernet, Reflektor med høy glans, IP20
DN560B LED12S/830 POE-E C WH
Produktbeskrivelse
D150 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Armaturkontroller med Power over Ethernet, 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Reflektor med høy glans, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning