Philips LuxSpace Mini, recessed, UltraEfficient, 8.2 W, 1200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH

Produktbeskrivelse

Aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1200 lm, 8.2 W, 150 lm/W, 4000 K, UGR19, Speil med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern

Bestillingskode: 910505102651
Full bestillingskode: 872016958580500

Nedlastinger