Philips LuxSpace Mini, recessed, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, Reflektor med høy glans, IP20
DN560B LED8S/830 PSU-E C WH
Produktbeskrivelse
D150 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Reflektor med høy glans, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning