PhilipsToSignify

Produktkatalogen vår har flyttet!

Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.

Philips LuxSpace Compact, innfelt, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG

Produktbeskrivelse

D200 mm, Plast, Hvit, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, Glass, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104695
Full bestillingskode: 872016983582500

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger