Philips LuxSpace Compact, innfelt, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG
Produktbeskrivelse
D200 mm, Plast, Hvit, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, Glass, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Montering Innfelt
- Verditrapp Spesifikasjon
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating -