Nederland - Nederlands

Signify ClearWay, Road & street light, 40.5 W, 6160 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S

Nieuw

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit (aan/uit), 6160 lm, 40.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925864590
Volledige bestelcode: 871869698802200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S txt 5.3 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925864590 nl_NL pdf 98.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925864590_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925864590_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S IES
DIAlux
ULD File - BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S LDT