Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Lichtgrijs (RAL7035), Enkellaags poedercoating, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface, 10320 lm, 65 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 2-polig