Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Discontinued

Productomschrijving

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Bestelcode: 8711500996657
Volledige bestelcode: 871150006237600

Specificaties

Ingangsspanning
230 V (standaard) of 240 V V
Ingangsfrequentie
50 Hz
Ingangsfrequentie
50 Hz

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700217303 nl_NL pdf 487.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207 pdf 3.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700217303_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700217303_EU
Meerdere materialen - Visuals