Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8711500910158
Volledige bestelcode: 871150091015830

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,40 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
45 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
12

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700609366 nl_NL pdf 200.5 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB
Aanvullend gegevensblad
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Technical data and Lamp Matrix FP-913700609366 pdf 11.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700609366_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700609366_EU
Meerdere materialen - Visuals