Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8
Productomschrijving
CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr, 135 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- G13
- Nominale levensduur
- 50.000 hr
- Schakelcyclus
- 200.000
- Lamptype
- LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 3 jaar