Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hr, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929002349902
Volledige bestelcode: 871869975029900

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002349902 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 207.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002349902 nl_NL pdf 877.0 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002349902_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002349902_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR ies 2.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB