Nederland - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514449930
Volledige bestelcode: 871951444993000

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003527202 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003527202 nl_NL pdf 573.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003527202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003527202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB