Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Kunststof, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514329560
Volledige bestelcode: 871951432956000

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003542602 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 182.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003542602 nl_NL pdf 297.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003542602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003542602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930 IES 5.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB