Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 hr

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 950 lm, CRI 83, 30000 hr, 105.88 lm/W, EEL F, G24d-3, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8718696541234
Volledige bestelcode: 871869654123400

Specificaties

Lampvoet
G24d-3
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001201202 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001201202 nl_NL pdf 743.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001201202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001201202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 ies 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929001201502 pdf 678.0 kB