Nederland - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, 138 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514449817
Volledige bestelcode: 871951444981700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003526602 pdf 66.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003526602 nl_NL pdf 588.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003526602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003526602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB