Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Productomschrijving

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514355477
Volledige bestelcode: 871951435547700

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2.5 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003060002 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 190.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003060002 nl_NL pdf 580.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003060002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003060002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB