Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Productomschrijving

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003013182
Volledige bestelcode: 871951444951000

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003013182 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003013182 nl_NL pdf 875.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003013182_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003013182_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB