Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002972902
Volledige bestelcode: 871951431300200

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Garantieperiode
    2 jaar