Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514312722
Volledige bestelcode: 871951431272200

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002970402 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 507.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002970402 nl_NL pdf 555.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002970402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002970402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR IES 1.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB