Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002968802
Volledige bestelcode: 871951431254800

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002968802 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 489.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002968802 nl_NL pdf 764.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002968802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002968802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR IES 1.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB