Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002966802
Volledige bestelcode: 871951431240100

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002966802 pdf 66.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 411.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002966802 nl_NL pdf 766.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002966802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002966802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB