Philips CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Glas

De LED-kaarslamp combineert de klassieke vorm van gloeilampen met de voordelen van duurzame LED-technologie en is geschikt voor dagelijks gebruik

Producten

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
8719514377578
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
8719514377592
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
8719514347724
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
8719514347748
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
8719514347762
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
8719514346796
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
8719514347182
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
8719514346819

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Voordelen

  • Bespaart 30% energie in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen

  • De LED-kaarslamp heeft een zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert

Kenmerken

  • Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving

  • perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking

Toepassingen

  • Thuis
  • Hotels, cafés, restaurants

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Glas nl_NL pdf 809.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Glas
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Glas
Meerdere materialen - Software Plugins