Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002029392
Volledige bestelcode: 871951434770000

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar