Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002028092
Volledige bestelcode: 871951434746500

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002028055 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 587.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002028092 nl_NL pdf 817.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002028092_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002028092_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG ies 2.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB