Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514347328
Volledige bestelcode: 871951434732800

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001890555 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001890592 nl_NL pdf 339.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001890592_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001890592_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG ies 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB