Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001238492
Volledige bestelcode: 871951437759200

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001238455 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001238492 nl_NL pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001238492_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001238492_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G ies 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB