Philips LED HPL, Ovaal, Netspanning, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hr

CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR

Productomschrijving

LED HPL, Ovaal, Netspanning, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hr, 173 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103143877
Volledige bestelcode: 872110314387700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004365702 pdf 68.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 396.2 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004365702 nl_NL pdf 558.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 45.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004365702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004365702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR ies 1.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB