Nederland - Nederlands

Philips LED HPL, Ovaal, Netspanning, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hr

CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR

Nieuw

Productomschrijving

LED HPL, Ovaal, Netspanning, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hr, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103143839
Volledige bestelcode: 872110314383900

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004365502 pdf 69.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 403.1 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004365502 nl_NL pdf 579.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 45.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004365502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004365502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR ies 1.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB