Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hr, 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514316829
Volledige bestelcode: 871951431682900

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002997732 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002997702 nl_NL pdf 643.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002997702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002997702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 IES 46.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB