Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hr, 154 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169200005
Volledige bestelcode: 872016920000500

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003648302 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 234.7 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003648302 nl_NL pdf 623.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003648302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003648302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8 IES 21.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB