Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr, 135 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169278660
Volledige bestelcode: 872016927866000

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003746502 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 270.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003746502 nl_NL pdf 637.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 930.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003746502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003746502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8 IES 19.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8 ldt 15.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746502-EPD pdf 679.9 kB